Our automatic Model M282 Sewage Pump is designed to transfer raw sewage or stormwater in lift station applications. The Model 282 is built with a non-clogging vortex impeller allowing it to pass 2″ spherical solids. This ensures reliable operation in the toughest sewage applications.
The M282 is built for long term, reliable performance. The motor housing and adapter are cast iron and include the addition of cast-in place fins to maximize heat dissipation. Heavy-duty construction and oversized bearings ensure the 282 is able to withstand even the most challenging sewage lift station applications.
Every pump is submerged in water and tested to its published performance curve, ensuring it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |