Features and Benefits
Z-RAIL® DISCONNECT SYSTEMS (1-1/4″ to 3″ vertical discharge):
P/N 10-0789 lifting bails are required on 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 and 7020/7021 models to balance pump and rail plate evenly. Other models already include proper lifting device. Stainless steel lifting cables available.
FLANGED RAIL SYSTEMS (2-1/2″ to 6″ horizontal discharge):
1/4″ (6 mm) lifting cable not included. See ZM1328 for correct cable. One intermediate guide rail bracket is required for every 20′ (6 m) for 3″ (76 mm) system, or 15′ (5 m) for 4″ (102 mm) system, of basin depth.
3″, 4″, 6″ FLYGT GUIDE RAIL SYSTEM ADAPTERS
DISCONNECT SYSTEMS
Reduces time and cost of removing a pump. Disconnect only (1-1/4″, 1-1/2″ and 2″ discharge).
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |