Опубликуйте свои продукты
X62 HD Series Heavy Duty Pumps
Zoeller Company

X62 HD Series Heavy Duty Pumps

Application- Commercial Buildings

Heavy-duty pumps for Class I, Division 1, Group C & D and Class Zone 1, Groups IIA & IIB Construction

Features and Benefits

Covered by US Patent Number 6,364,620.

APPLICATIONS

  • Pumping stations
  • Storm water removal
  • Wastewater transfer
  • Industrial wastewater

PUMP:

  • Solids: 3” (76 mm) spherical capability
  • Discharge: 4” and 6” flanged horizontal
  • Seals – dual mechanical carbon/stationary ceramic/rotary, Buna-N elastomers
  • Balanced concentric pump housing and impeller
  • Construction – cast iron ASTM A-48, Class 30, 30,000# tensile strength, protected with a corrosion-resistant, baked-on epoxy powder coating
  • Attaching hardware – 304 stainless steel
  • O ring elastomers – Buna-N
  • Impeller – two-blade semi-open ductile iron with top pump out vanes
  • Moisture detection system
  • Optional:
    • Silicon carbide seal(s)
    • Viton elastomers
    • Vortex impeller
    • Trimmed impeller
    • 50’ (15 m) power and sensor cables
    • Non-sparking rail systems

MOTOR:

  • cCSAus rated Class I, Division 1, Groups C & D and Class Zone 1, Groups IIA & IIB Construction
  • Tested to FM standards 3600 and 3615 by CSA
  • Stator – Class F insulation and lead wires, NEMA B design
  • Thermal sensor
  • Housing – Class 30 cast iron, finned, oil-filled
  • Ball Bearings – Dual high carbon chromium steel
  • Power cable length – 25’ (8 m)
Cпецификация
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3″
    HP5.0 – 20.0
    RPM1750
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron Semi-Open or Vortex
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаx62-hd-series-heavy-duty-pumps
  • Тип продукцииPumps
  • Группа продукцииHeavy Duty
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Описание Uniclass 2015Drainage pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps

Доступно в регионах:

Северная Америка