Опубликуйте свои продукты
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] Oval funnel Type 304 (CF8) stainless steel with satin finish and securing screws. (For use with 6 [152] top size or larger.)

Features:

  • Corrosion resistant
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,59293, Z-1725, ZM1725,1725,725

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ1725
  • Тип продукцииFloor Drains
  • Группа продукцииFinish Floor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника