Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Z5001.03 Sundara™ Reef Handwashing System, Triple Basin

Уникальная ссылка: zurn-z5001-03
Брэнд: Zurn Industries
Тип продукции: Finish Plumbing
Группа продукции: Handwashing Systems
Дата публикации: 2018-03-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)

The Sundara Reef offers a timeless design for commercial restroom with a wide opening, gently sweeping basin, and a broad back shelf for personal items.

FEATURES AND BENEFITS

  • Durable solid surface is scratch/stain resistance for long product life
  • Curated faucet and soap dispensers in 2 designs and 4 finishes for perfect fit and style
  • Seven designer colors to meet project needs
  • Seamless design for easy cleaning and maintenance
  • User-friendly, no-splash design for a quality user experience
  • Installs like a traditional lavatory for quick installation
  • All-in-one-box solution for fast installation and specification


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Название по ССКПУ ООН: Sinks
Код ССКПУ ООН: 30181504
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-31-79
Uniclass 2.0 Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Код: Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Описание: Wash basin systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1665267&tabidx=bim&company=Zurn+Industries%2C+LLC+

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Название Значение
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Depth 22 in
Height 34 in
Material Sundara® engineered solid surface
Mounting Wall Mounted
Sink Configuration Triple Basin
Width 82.6875 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Material Sundara® engineered solid surface

BIMobject®