Publish your products
Mataki Power FR Exponerat Tak - Uppdragning på krön större än 300 mm
MATAKI

Mataki Power FR Exponerat Tak - Uppdragning på krön större än 300 mm

Nästa generations elinstallerade tätskikt från Mataki. Mataki POWER är ett 100% elinstallerat tätskiktssystem som kan installeras på tak i känsliga miljöer där särskilda krav förekommer tex sjukhus, serverhallar, känslig industri mm. Mataki POWER har en kraftig stomme av polyester och en bitumenblandning(formula) som har optimerats för varmluftsinstallation. Mjuk och följsam på vintern och stabil och robust på sommaren. Mataki POWER har ett grafitgrått skiffer som ger ett elegant och sobert utseende.

Mataki Power är ett 1-Lags tätskiktssystem som kan installeras på de flesta förekommande underlag som t.ex. mineralullsisolering, betong, råspont/plywood och befintliga tätskikt. Mataki Power är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Specification
  • Tillverkningsland: Sverige

    Kvalitetsbenämning: SEP 4700

    Brandklass: TKY-A-0234

    Längd (m): 8

    Bredd (m): 1

    Vikt (kg): 38

    Vikt (kg/m²): 4,7

    Produktfärg: Grafitgrå

    Stomme: Polyester/glas

    Översida: Skiffer

    Undersida: Plast

    Garanti: Tätskiktsgarantier

    Installationsmetod: El

Technical specification
  • Unique ref.mataki-power-fr-exponerat-tak-uppdragning-pa-kron-storre-an-300-mm
  • Product familyMataki Power FR
  • Product groupExponerade tätskikt
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-06
  • Edition number1
Related
  • Material mainBitumen
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Waterproofing & Membranes
  • IFC classificationRoof
  • ETIM CodeEG019610
  • ETIM NameRoofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 11
  • OmniClass TitleBituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

Region availability

Europe
Sweden