Publish your products
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak - Tätskikt mot takstos (isolering och TRP)
MATAKI

Mataki UnoTech FR Exponerat Tak - Tätskikt mot takstos (isolering och TRP)

Mataki UnoTech FR är ett 1-Lags tätskiktssystem som kan installeras på de flesta förekommande underlag som t.ex. mineralullsisolering, betong, råspont/plywood och befintliga tätskikt. Mataki UnoTech FR är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Specification
  • Tillverkningsland: Sverige

    Kvalitetsbenämning: SEP 5500

    Brandklass: TKY-A-0234

    Längd (m): 7,5

    Bredd (m): 1

    Vikt (kg): 41

    Vikt (kg/m²): 5,5

    Produktfärg: Skiffergrå, Kristallsvart, Röd, Vit, Grön

    Stomme: Polyester/glas

    Översida: Skiffer

    Undersida: Plast

    Garanti: Tätskiktsgarantier

    Installationsmetod: Gasol

Technical specification
  • Unique ref.mataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-tatskikt-mot-takstosisolering-och-trp
  • Product familyMataki UnoTech FR
  • Product groupExponerade tätskikt
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-04-12
  • Edition number1
Related
  • Material mainBitumen
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Waterproofing & Membranes
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 11
  • OmniClass TitleBituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

Region availability

Europe
Sweden