Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

BASE SLATE Shower Tray 1400x800mm

Ref. unike: BASE_SLATE_Shower_Tray_1400x800mm
Markë: Acquabella
Familja e produktit: Base
Grupi i produkteve: Shower Trays
Gjersia (mm): 800
Lartësi (mm): 1400
Thellsia (mm): 28
Data e publikimit: 2019-04-10
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Materiali kryesor: Polyurethane
Materiali i mesëm: Polyurethane
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain
Pesha Neto (Kg): 46.5

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L72143
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Shower trays
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Përshkrimi: Shower trays
NBS Reference Kod: 35-06-84
NBS Reference Përshkrimi: Shower Trays
OmniClass Numër: 23-31 15 11
OmniClass Titull: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Emri Vlerë
Depth 1400
Height 28 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material polyurethane

BIMobject®