Ref. unike: | A-EHA |
---|---|
Markë: | AERECO Nordic Countries |
Familja e produktit: | Canopy and channel for inlet |
Grupi i produkteve: | A-EHA |
Gjersia (mm): | 420 |
Lartësi (mm): | 54 |
Thellsia (mm): | 49 |
Data e publikimit: | 2018-12-06 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Kodi GTIN: | 7340176400406 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/aereco-sc/product/a-eha
Materiali kryesor: | PVC |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | France |
Prodhuar në: | France |
Pesha Neto (Kg): | 0.216 |
Kategoritë BIMobject: | Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik |
---|---|
IFC klasifikim: | Air Terminal |
Emri i UNSPSC: | Air exhausters |
Kodi i UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kod: | JU88 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Terminal units |
NBS Reference Kod: | 75-48-02 |
NBS Reference Përshkrimi: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass Numër: | 23-33 41 17 |
OmniClass Titull: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 49 mm |
Height | 54 mm |
Width | 420 mm |
BIMobject®