Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Exhaust unit GBP

Ref. unike: GBP
Markë: AERECO Nordic Countries
Familja e produktit: Exhaust unit
Grupi i produkteve: GBP
Gjersia (mm): 169
Lartësi (mm): 264
Thellsia (mm): 43
Data e publikimit: 2018-12-06
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Materiali kryesor: Polystyrene (EPS)
Materiali i mesëm: ABS
Projektuar në: France
Prodhuar në: France

Kategoritë BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC klasifikim: Air Terminal
Emri i UNSPSC: Air exhausters
Kodi i UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Përshkrimi: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Përshkrimi: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Numër: 23-33 41 17
OmniClass Titull: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Emri Vlerë
Depth 43
Height 264
Width 169

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar