Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
DFLI long-range linear diffuser with 1-to-4 slot output, which facilitates airflow supply in two directions via mobile slats. Designed for installation in a ceiling. It is fixed by means of the assembly bridge or plenum. At least one of these accessories is required. Lenght 500 mm
Specifikim
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAirQ_DFLI_PX500
  • Familja e produkteveNon MotAirDiffusion
  • Grupi i produkteveAir diffusor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationElementi i kontrollit të shpërndarjes
  • Kodi ETIMEC010630
  • Emri ETIMSlot diffuser
  • Emrin UNSPSCAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe