Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Ref. unike: Kulventiler_AL3635
Markë: Altech
Familja e produktit: Ball valves
Grupi i produkteve: Heating and cooling systems
Data e publikimit: 2018-08-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Materiali kryesor: Brass
Materiali i mesëm: Steel
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy

Kategoritë BIMobject: Pajisje hidraulike - Valvul
IFC klasifikim: Valve
Emri i UNSPSC: Ball valves
Kodi i UNSPSC: 40141607
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Ball Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Përshkrimi: Ball valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Përshkrimi: Ball Valves
OmniClass Numër: 23-27 31 15
OmniClass Titull: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Emri Vlerë
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Emri Vlerë
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®