Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AXOR Universal Accessories Roll holder without cover 42846000

Ref. unike: 42846000
Markë: AXOR
Familja e produktit: AXOR Universal Accessories
Grupi i produkteve: Roll holders
Gjersia (mm): 143
Lartësi (mm): 71
Thellsia (mm): 81
Data e publikimit: 2017-05-08
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
AXOR Universal Accessories Roll holder without cover

· drilling distance 35 mm
· material: metal
· wall-mounted


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 0.356

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Aksesorë
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Përshkrimi: Toilet roll holders
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Numër: 23-19 31 17
OmniClass Titull: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures