Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Ref. unike: 46050000
Markë: AXOR
Familja e produktit: AXOR Edge
Grupi i produkteve: Basin mixers
Data e publikimit: 2019-04-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm: Chrome
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 4.3

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrimi: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Emri Vlerë
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material chrome

BIMobject®