Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AXOR Edge Bath spout diamond cut 46411000

Ref. unike: 46411000
Markë: AXOR
Familja e produktit: AXOR Edge
Grupi i produkteve: Bath fillers
Data e publikimit: 2019-04-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
AXOR Edge Bath spout diamond cut

· projection 190 mm
· wall-mounted
· connection dimension: device connection DN20
· spray type: normal spray


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm: Chrome
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 1.269

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_08
Uniclass 2015 Përshkrimi: Bath spouts
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Numër: 23-19 31 17
OmniClass Titull: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Emri Vlerë
Material chrome
Plumbing Fixture Type Edge Bath spout - diamond cut

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material chrome

BIMobject®