Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AXOR Edge Rim mounted bath set 46470000

Ref. unike: 46470000
Markë: AXOR
Familja e produktit: AXOR Edge
Grupi i produkteve: Concealed Basic set bath/shower mixers
Data e publikimit: 2019-04-01
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
AXOR Edge Rim mounted bath set

· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance
· 1 inlet/ 1 outlet
· connection thread G ½
· suitable for suitable for installation on bath rim
· connection dimension: DN15
· maximum pull-out length of hand shower 1.45 m


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 3.943

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Aksesorë
IFC klasifikim: Furnishing Element
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L824
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Përshkrimi: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Numër: 23-31 17 19
OmniClass Titull: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Emri Vlerë
Material chrome
Method Of Operation rim mounted bath set with hand shower

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material chrome

BIMobject®