Ref. unike: | csvcmp000000 |
---|---|
Markë: | Azzurra Ceramica |
Familja e produktit: | Wc |
Grupi i produkteve: | Clas+ |
Gjersia (mm): | 720 |
Lartësi (mm): | 450 |
Thellsia (mm): | 390 |
Data e publikimit: | 2018-12-28 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://www.azzurraceramica.com/collections/wash-basins-wc-and-bidet-cerami... |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-clas-terra.Pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/azzurra-ceramica/product/csvcmp000000
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Italy |
Prodhuar në: | Italy |
Pesha Neto (Kg): | 36.5 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Tualeti |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Toilets |
Kodi i UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7216 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Toilets |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Toilets |
NBS Reference Kod: | 35-65-90 |
NBS Reference Përshkrimi: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass Numër: | 23-31 19 00 |
OmniClass Titull: | Toilets |
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 390 mm |
Height | 450 mm |
Length | 720 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Length | 720 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®