Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Ref. unike: bainultra-030
Markë: BainUltra
Familja e produktit: Leisure Whirlpools
Grupi i produkteve: Charism Collection
Data e publikimit: 2017-05-30
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Canada
Prodhuar në: Canada

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dush & Spas
Emri i UNSPSC: Bathtubs
Kodi i UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrimi: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Përshkrimi: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Numër: 23-25 29 11 11
OmniClass Titull: Therapeutic Baths
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • Canada
  • United States

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar