Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Carpet Tiles systems for UK market

Ref. unike: carpet-tile-uk
Markë: BOSTIK
Familja e produktit: Flooring systems
Grupi i produkteve: Carpet Tiles
Data e publikimit: 2019-01-09
Numri i botimeve: 1
Lloj: Assembly (objekte të shumëfishta)
Shkarko (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Materiali kryesor: Fibre-felt
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Dysheme - Sistem
IFC klasifikim: Floor
Emri i UNSPSC: Flooring
Kodi i UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L83121
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Floor units
Uniclass 2.0 Kod: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Përshkrimi: Multilayer flooring
NBS Reference Kod: 65-72-55
NBS Reference Përshkrimi: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Numër: 23-15 17 17
OmniClass Titull: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Emri Vlerë
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®