Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Ref. unike: 3051
Markë: Carpanese Home Italia
Familja e produktit: HOUSE OF ART COLLECTION
Grupi i produkteve: Glass cabinet
Gjersia (mm): 1720
Lartësi (mm): 2100
Thellsia (mm): 510
Data e publikimit: 2015-07-09
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Materiali kryesor: Cherry
Materiali i mesëm: Cherry
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 150

Kategoritë BIMobject: Mobilje - Dollap & Ruajtje
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands