Ref. unike: | cover_c-210 |
---|---|
Markë: | Cembrit |
Familja e produktit: | Facade |
Grupi i produkteve: | Boards |
Thellsia (mm): | 8 |
Data e publikimit: | 2018-09-25 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Material për ndërtim |
Url produkti: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Përshkrimi teknik: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/cembrit/product/cover_c-210
Materiali kryesor: | Fibercement |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Denmark |
Prodhuar në: | Hungary |
Kategoritë BIMobject: | Muret - Muret e jashtme |
---|---|
IFC klasifikim: | Covering |
Emri i UNSPSC: | Wall finishing materials |
Kodi i UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Emri | Vlerë |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Fibercement |
Emri | Vlerë |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Emri | Vlerë |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®