Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Familja e produkteveSfera
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets