Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Ref. unike: B5120
Markë: Ceramica Dolomite
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Bath-Shower Mixers
Data e publikimit: 2018-12-07
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Materiali kryesor: Brass
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:
Pesha Neto (Kg): 2.11

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dush & Spas
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L8212
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Përshkrimi: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-07
NBS Reference Përshkrimi: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Emri Vlerë
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Brass

BIMobject®