Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

SYNCHRONE

Ref. unike: cle-syn-2
Markë: Clestra
Familja e produktit: Internal partitions
Grupi i produkteve: Relocatable partitions
Thellsia (mm): 83
Data e publikimit: 2016-06-01
Numri i botimeve: 2
Lloj: Assembly (objekte të shumëfishta)
Shkarko (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në: France
Prodhuar në: France

Kategoritë BIMobject: Muret - Muret e brendshme
IFC klasifikim: Wall
Emri i UNSPSC: Panels or paneling
Kodi i UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Përshkrimi: Panel Partition Systems
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • France

BIMobject®