Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Ref. unike: corning-EDGE-HM-2U
Markë: Corning Optical Communications
Familja e produktit: Frame & Cable Management
Grupi i produkteve: Accessory
Data e publikimit: 2019-10-23
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Elektronikë - Komunikim
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • United States

BIMobject®