Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveOne piece
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)770
  • Gjerësia (mm)390
  • Thellësia (mm)715
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)45.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets