Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MATTAVALKOINEN 1 OVI

Ref. unike: KDP00221F
Markë: Dansani-FI
Familja e produktit: Bathroom furnishing
Grupi i produkteve: MIDO
Gjersia (mm): 350
Lartësi (mm): 1728
Thellsia (mm): 600
Data e publikimit: 2014-02-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiali kryesor: MDF board
Materiali i mesëm: Melamine
Projektuar në: Denmark
Prodhuar në: Denmark

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Ruajtje
IFC klasifikim: Furniture
Emri i UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kodi i UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Përshkrimi: Bathroom Cabinets

BIMobject®