Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Helena quadrant shower enclosure 80x80 cm chrome/clear glass

Ref. unike: SD6113405
Markë: Dansani-FI
Familja e produktit: Shower enclosures
Grupi i produkteve: Helena
Gjersia (mm): 800
Lartësi (mm): 1900
Thellsia (mm): 800
Data e publikimit: 2013-09-10
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
This product is made in conjunction with Laattapiste - Design and quality finishing of bathroom furniture. Danish Dansani is one of the leading manufacturers of bathroom furniture in Europe.


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në: Denmark
Prodhuar në: Denmark

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushi ekranet
IFC klasifikim: Furniture
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L72142
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Curtains
NBS Reference Kod: 35-75-77
NBS Reference Përshkrimi: Shower Curtains

BIMobject®