Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Ref. unike: kta_052p
Markë: Deante
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Accessories
Gjersia (mm): 800
Lartësi (mm): 2000
Thellsia (mm): 800
Data e publikimit: 2019-01-17
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Chrome
Projektuar në: Poland
Prodhuar në: Poland

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushi ekranet
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Showers
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Emri Vlerë
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®