Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Coriander Cascada shower column with bath mixer

Ref. unike: nac_01jm
Markë: Deante
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Accessories
Gjersia (mm): 395
Lartësi (mm): 1450
Data e publikimit: 2019-01-17
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
  • 1-function hand shower
  • chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • shower hose: 150 cm double locked extensible
  • sliding bar with adjustable height: 1025 - 1450 mm

  • Height: 1450 mm
  • Width: 395 mm
  • Material: steel,plastic,brass 
  • Mixer type: mixing 
  • Mixer type: single handle


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: Plastic
Projektuar në: Poland
Prodhuar në: Poland

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Showers
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower and Dressing Compartments
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
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
Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Colour chrome
Depth 193 mm
Height 1450 mm
Material steel ; brass ; plastic
Number Of Showerheads 2
Width 395 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour chrome
Material steel ; brass ; plastic

BIMobject®