Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Ref. unike: nac_01lt
Markë: Deante
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Accessories
Gjersia (mm): 427
Lartësi (mm): 1450
Data e publikimit: 2018-11-13
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: PVC
Projektuar në: Poland
Prodhuar në: Poland

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Showers
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
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
Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®