Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Ref. unike: zeo_0113_3113
Markë: Deante
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Accessories
Gjersia (mm): 780
Lartësi (mm): 160
Thellsia (mm): 490
Data e publikimit: 2019-01-17
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Poland
Prodhuar në: Poland

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Lavaman kuzhine
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sinks
Kodi i UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Përshkrimi: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Përshkrimi: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Numër: 23-31 13 00
OmniClass Titull: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®