Ref. unike: | sunworker |
---|---|
Markë: | Dickson Constant |
Familja e produktit: | Solar Protection |
Grupi i produkteve: | Screen |
Gjersia (mm): | 3000 |
Thellsia (mm): | 0.42 |
Data e publikimit: | 2017-10-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Showcase (model) |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Velum
- Conservatory blind
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
Url produkti: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Përshkrimi teknik: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
Kodi GTIN: | 39219060 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/dickson-constant/product/sunworker
Materiali kryesor: | Polyester |
---|---|
Materiali i mesëm: | PVC |
Projektuar në: | France |
Prodhuar në: | France |
Pesha Neto (Kg): | 300 |
Kategoritë BIMobject: | Dritare - Grilë dritaresh |
---|---|
IFC klasifikim: | Object |
Emri i UNSPSC: | Window screens |
Kodi i UNSPSC: | 30171614 |
Uniclass 1.4 Kod: | L422 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Blinds |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Blinds and shading devices |
NBS Reference Kod: | 58-08 |
NBS Reference Përshkrimi: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
OmniClass Numër: | 23-17 21 13 11 |
OmniClass Titull: | Window Blinds |
Emri | Vlerë |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®