Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Tripod Barrier Kerberos TPB-E02

Ref. unike: kerberos_TPB-E02
Markë: dormakaba Group
Familja e produktit: Entrance
Grupi i produkteve: Special Doors
Gjersia (mm): 770
Lartësi (mm): 1030
Thellsia (mm): 1170
Data e publikimit: 2017-01-16
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satinfinish AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 0 manual motion; mechanically free in one direction / opposite direction
  • blocked. Locked direction of use: exit accessible, entry locked
  • Electric Control system integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany

Kategoritë BIMobject: Dyert - Set dyersh

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Emri Vlerë
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar