Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

EFG Archie, Chair Sledge base

Ref. unike: efgarchie_chair_sledge_base
Markë: EFG
Familja e produktit: Furniture
Grupi i produkteve: Seating
Data e publikimit: 2018-04-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Materiali kryesor: Plastic
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Sweden

Kategoritë BIMobject: Mobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
IFC klasifikim: Furniture
Emri i UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kodi i UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
OmniClass Numër: 23-21 00 00
OmniClass Titull: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Emri Vlerë
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Plastic

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar