Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Multispot Polair F32L11

Ref. unike: Multispot-Polair-F32L11
Markë: Fabbian Illuminazione
Familja e produktit: Multipot Beluga
Grupi i produkteve: Pendant
Gjersia (mm): 105
Lartësi (mm): 125
Thellsia (mm): 105
Data e publikimit: 2018-04-27
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 0.17

Kategoritë BIMobject: Ndriçim - Varëse
IFC klasifikim: Light Fixture
Emri i UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Kodi i UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Përshkrimi: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Numër: 23-35 47 11
OmniClass Titull: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands