Ref. unike: | Canopies_Gran_Sasso |
---|---|
Markë: | Faraone |
Familja e produktit: | Shelters |
Grupi i produkteve: | Canopies |
Data e publikimit: | 2019-06-17 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/gran-sasso/ |
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
https://www.bimobject.com/sq/faraone/product/canopies_gran_sasso
Materiali kryesor: | Glass |
---|---|
Materiali i mesëm: | Stainless steel |
Projektuar në: | Italy |
Prodhuar në: | Italy |
Kategoritë BIMobject: | Peizazh - Ambjent i jashtëm |
---|---|
Emri i UNSPSC: | Canopy |
Kodi i UNSPSC: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Kod: | L4211 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Canopies |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Canopy systems |
NBS Reference Kod: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Përshkrimi: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Emri | Vlerë |
---|---|
Height | 1200 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®