Ref. unike: | 1S24-110mm-60min-45dB-4000mm-NW |
---|---|
Markë: | Fermacell |
Familja e produktit: | Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Grupi i produkteve: | Partition walls on steel walls without insulation |
Thellsia (mm): | 110 |
Data e publikimit: | 2017-01-13 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://www.fermacell.se/ |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.fermacell.se/se/content/fermacell_brochurer_1261.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Përshkrimi teknik: | http://www.fermacell.se/se/content/produktoversigt.php |
Video udhëzuese: | http://www.fermacell.dk/dk/content/reklamefilm_1486.php |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/fermacell/product/1s24-110mm-60min-45db-4000mm-nw
Materiali kryesor: | Gypsum |
---|---|
Materiali i mesëm: | Steel |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Kategoritë BIMobject: | Muret - Muret e brendshme |
---|---|
IFC klasifikim: | Wall |
Emri i UNSPSC: | Wallboard |
Kodi i UNSPSC: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kod: | L384 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Kod: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Përshkrimi: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass Numër: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass Titull: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®