Ref. unike: | fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030 |
---|---|
Markë: | Fermacell |
Familja e produktit: | Flooring |
Grupi i produkteve: | Fermacell Flooring Elements |
Gjersia (mm): | 1500 |
Lartësi (mm): | 500 |
Thellsia (mm): | 30 |
Data e publikimit: | 2017-11-27 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Material për ndërtim |
Url produkti: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Përshkrimi teknik: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Video udhëzuese: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
Kodi GTIN: | 4007548001052 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/fermacell/product/fermacell_2e32_dry-flooring-element_30mm_de_76030
Materiali kryesor: | Gypsum |
---|---|
Materiali i mesëm: | Stone Wool |
Projektuar në: | |
Prodhuar në: |
Kategoritë BIMobject: | Ndërtim - Tavanet |
---|
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | 1 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Emri | Vlerë |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Emri | Vlerë |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®