Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5703646400214
    • Familja e produkteveIndoor
    • Grupi i produkteveWall
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-03-06
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    Rajoni i disponueshëm

    Europe