Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Ref. unike: VRF_AJY040-054LCLAH
Markë: FUJITSU GENERAL
Familja e produktit: VRF Air Conditioner
Grupi i produkteve: Outdoor Unit
Gjersia (mm): 970
Lartësi (mm): 998
Thellsia (mm): 370
Data e publikimit: 2019-04-22
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Japan
Prodhuar në:
Pesha Neto (Kg): 87

Kategoritë BIMobject: Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numër: 23-33 39 00
OmniClass Titull: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Emri Vlerë
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®