Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

FUJITSU VRF AJY072-090LALBH

Ref. unike: VRF_AJY072-090LALBH
Markë: FUJITSU GENERAL
Familja e produktit: VRF Air Conditioner
Grupi i produkteve: Outdoor Unit
Gjersia (mm): 930
Lartësi (mm): 1690
Thellsia (mm): 765
Data e publikimit: 2019-04-22
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Efficiency in actual operation
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Japan
Prodhuar në:
Pesha Neto (Kg): 252

Kategoritë BIMobject: Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numër: 23-33 39 00
OmniClass Titull: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Emri Vlerë
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

BIMobject®