NITRO Basin mixer
NITRO Basin mixer
    Galindo
    Të arkivuara

    NITRO Basin mixer

    Galindo Nitro 5245000 - 5244000 - 5245011 - 5245016 wash basin mixer chrome
    Specifikim
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white, black o carbono. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 25 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without pop-up waste.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5245000
    • Familja e produkteveFaucets
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-10-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)153
    • Gjerësia (mm)45
    • Thellësia (mm)45
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures