CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Të arkivuara

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Specifikim
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7171000
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveShowers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)121
  • Gjerësia (mm)186
  • Thellësia (mm)164
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)2.08
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets