CHIP Shower mixer
Galindo
Të arkivuara

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Specifikim
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8823000
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)127
  • Gjerësia (mm)298
  • Thellësia (mm)75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures