Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Kungsör Badrumsskåp Elegant

Ref. unike: elegant_spegelskap
Markë: Gårö Badrum
Familja e produktit: Kungsör Badrumsskåp
Grupi i produkteve: Elegant
Gjersia (mm): 640
Lartësi (mm): 600
Thellsia (mm): 120
Data e publikimit: 2021-02-17
Numri i botimeve: 1
Lloj:
Shkarko (10)
One of our most popular cabinets. Very spacious with ample height, width and depth. Fits in most bathrooms thanks to side-hung doors with mirrors on both the inside and outside.
Flexible with two movable sheet metal shelves which means that all cans, bottles and brushes can fit.

Color. white, gray.
Can be manufactured in other colors on request.

Lighting ordered separately.


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm: Mirror Glass
Projektuar në: Sweden
Prodhuar në: Sweden

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Njësitë e përziera
IFC klasifikim: Furniture
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Sweden

BIMobject®