Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Raindance S Hand shower 100 3jet Green 2 GPM 04341000

Ref. unike: 04341000
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: Raindance S
Grupi i produkteve: Hand showers
Gjersia (inç): 3.88
Lartësi (inç): 2.75
Thellsia (inç): 8.12
Data e publikimit: 2019-03-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
Raindance S Hand shower 100 3jet Green 2 GPM

· shower head size: 100 mm
· spray type: RainAir, BalanceAir, Whirl
· flow rate at 3 bar: 7.6 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· connection thread G ½
· suitable for continous flow water heaters


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Lbs): 0.23

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Përshkrimi: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Përshkrimi: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Numër: 23-31 17 00
OmniClass Titull: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Depth 8.12 mm
Height 2.75 mm
Width 3.88 mm

BIMobject®