Ref. unike: | 04343000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Raindance E |
Grupi i produkteve: | Overhead showers |
Gjersia (inç): | 5.88 |
Lartësi (inç): | 2.75 |
Thellsia (inç): | 5.88 |
Data e publikimit: | 2019-03-26 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04343000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04343000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04343000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4011097662992 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/04343000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Lbs): | 0.5 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Dushe |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Showers |
Kodi i UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Përshkrimi: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 5.88 mm |
Height | 2.75 mm |
Width | 5.88 mm |
BIMobject®