Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Ref. unike: 04448000
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: Ecostat
Grupi i produkteve: Shower mixers
Gjersia (inç): 6.75
Lartësi (inç): 6.75
Thellsia (inç): 2.63
Data e publikimit: 2019-03-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Lbs): 1.75

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Përshkrimi: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Emri Vlerë
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®