Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

04771830 Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

Ref. unike: 04771830
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: Joleena
Grupi i produkteve: Faucets
Gjersia (inç): 2.36
Lartësi (inç): 7.79
Thellsia (inç): 7.16
Data e publikimit: 2020-11-02
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Lbs): 1.9

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrimi: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Përshkrimi: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Emri Vlerë
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 100 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Chrome

BIMobject®